Registar
Condições de filtragem
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Flame Retardant Tube for Spot welded Pipes for (2 Layers) FW (FW-4-8X6-RE-100M)

Número da peça:

FW-4-8X6-RE-100M
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
FW-4-8X6-RE-100M
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
317.66 €
( 378.02 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Flame retardant tube FW is excellent in self-extinguishing in compliance with UL94 Standard V-0. With two-layer structure to which flame retardant resin is applied in both inner and outer layers, markings along its total length indicate the depth of insertion.