Registar
Condições de filtragem

F Type (Standard Bore), Ball Valve, Regular Ball, Lever Handle

F Type (Standard Bore), Ball Valve, Regular Ball, Lever Handle

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)

Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)

Quantidade mínima de encomenda
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1 unidades
1B(25A)
1B(25A)
1 unidades
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 unidades
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 unidades
2B(50A)
2B(50A)
1 unidades
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1 unidades
3B(80A)
3B(80A)
1 unidades
4B(100A)
4B(100A)
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
28.24 €
( 33.61 € )
11 dias úteis
46.56 €
( 55.41 € )
9 dias úteis
68.63 €
( 81.67 € )
9 dias úteis
84.86 €
( 100.98 € )
9 dias úteis
125.93 €
( 149.86 € )
9 dias úteis
162.83 €
( 193.77 € )
9 dias úteis
292.60 €
( 348.19 € )
9 dias úteis
410.94 €
( 489.02 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.