Registar
Condições de filtragem

Double Lock Joint, WL11 Type, UB Wall Wall-Penetrating Fitting, Bronze

Double Lock Joint, WL11 Type, UB Wall Wall-Penetrating Fitting, Bronze

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Applicable Pipe Material

Applicable Pipe O.D.1

(φ)

Nominal of Thread Name B(Name A)

Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal)

Applicable Resin Pipe Distinction

Applicable Possible Polyethylene Pipe Details

Applicable possible Polybutene Pipe Details

Number of Equipped Fittings

Quantidade mínima de encomenda
Polyethylene / Polybutene
17
[1/2B] 1/2B(15A)
13A
Shared
PN15M Type · Tap Water M Type
J Type · Tap Water J Type
Single
1 unidades
Polyethylene / Polybutene
17
[1/2B] 1/2B(15A)
13A
Shared
PN15M Type · Tap Water M Type
J Type · Tap Water J Type
Double
1 unidades
Polyethylene
21.5
3/4B(20A)
16A
PEX (Polyethylene Pipe)
PN15M kind
-
Single
1 unidades
Polybutene
22
3/4B(20A)
16A
PB (Polybutene Pipe)
-
J Type · Tap Water J Type
Single
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
33.40 €
( 39.75 € )
9 dias úteis
61.08 €
( 72.69 € )
9 dias úteis
48.33 €
( 57.51 € )
9 dias úteis
48.33 €
( 57.51 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.