Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • I.D. d(mm)
  • Thread Nominal (M)
  • Thickness t(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
  • PA (Polyamide [Nylon]) / Tapping Screw Use Washer

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens

    I.D. d

    (mm)

    Thread Nominal (M)

    Thickness t

    (mm)

    Outer Diameter D

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    2.4
    3
    0.5
    8
    10
    1 unidades
    3.4
    4
    0.8
    10
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.96 €
    ( 1.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    0.91 €
    ( 1.08 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Coefficient of friction is small, with excellent durability and self-lubrication. Oil and chemical-resistance is good, and so ideal for machinery.