Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Encomenda suspensa |
Encomenda suspensa |
Encomenda suspensa |
Encomenda suspensa |
Encomenda suspensa |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
110.30 € ( 131.26 € ) | 10 dias úteis |
110.30 € ( 131.26 € ) | 10 dias úteis |
116.86 € ( 139.06 € ) | 10 dias úteis |
124.69 € ( 148.38 € ) | 10 dias úteis |
114.70 € ( 136.49 € ) | 10 dias úteis |
[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating on all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT. NO. 1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of the elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the tube from turning.