Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Junron One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Elbow Plug

Junron One-Touch Fitting M Series (for General Piping) Elbow Plug

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
4
1 unidades
6
1 unidades
10
1 unidades
12
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.40 €
( 6.43 € )
10 dias úteis
5.55 €
( 6.60 € )
10 dias úteis
5.07 €
( 6.03 € )
10 dias úteis
6.22 €
( 7.40 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating on all brass components of the M Series nipples and the plastic bodies have been standardized.
· Colored seals for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) threads are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT. NO 1820889).
· The body can be positioned in accordance with the withdrawal direction of the tube.
· The R (PT) threads of the elbow/tee and the resin joint sections rotate. This allows for free positioning in accordance with the withdrawal direction of the tube after the fitting has been mounted. In addition, the screw can be tightened while the resin part is fixed in position.
· The tube grip is equipped with a rotating mechanism.
· The tube grip rotates smoothly inside the fitting, which prevents the tube from turning and breaking.