Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
132.68 € ( 157.89 € ) | 6 dias úteis |
140.62 € ( 167.34 € ) | 10 dias úteis |
167.66 € ( 199.52 € ) | 6 dias úteis |
157.63 € ( 187.58 € ) | 10 dias úteis |
165.56 € ( 197.02 € ) | 10 dias úteis |
142.09 € ( 169.09 € ) | 10 dias úteis |
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.
[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· By employing a center type coil spring, shocks and vibrations from all directions are softened and the generation of noise is also reduced.
· By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Please contact us regarding optional non-standard springs.