Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Stopper
    • With Rotation Stopper
  • Wheel Material
    • Synthetic Rubber
  • Wheel color
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 10 dias úteis
  • Cushioning Spring Castors I-B, Coil Type for High Speed SAK-TO SAKB-TO

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Stopper

    Wheel Material

    Detailed Wheel Specifications

    Wheel color

    Quantidade mínima de encomenda
    NA
    [Synthetic Rubber] High impact rubber
    (Core: Steel) Low Starting Resistance/High Elasticity
    Blue
    1 unidades
    NA
    [Synthetic Rubber] Highly durable rubber
    (Core: Aluminum) low starting resistance and high elasticity
    Black
    1 unidades
    [With Rotation Stopper] Fixed with Stopper
    [Synthetic Rubber] High impact rubber
    (Core: Steel) Low Starting Resistance/High Elasticity
    Blue
    1 unidades
    [With Rotation Stopper] Fixed with Stopper
    [Synthetic Rubber] Highly durable rubber
    (Core: Aluminum) low starting resistance and high elasticity
    Black
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    144.73 €
    69.47 €

    (
    82.67 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    242.75 €
    (
    288.87 €
    )
    10 dias úteis
    196.73 €
    (
    234.11 €
    )
    10 dias úteis
    267.86 €
    (
    318.75 €
    )
    10 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

    [Features]
    · Can be used up to a maximum speed of 20 km/h (reference value of our own test data).
    · The swivel part has a double structure that includes a tapered roller bearing and thrust bearing that can handle strong impacts.
    · A sealed type radial ball bearing is used for the cushioning fulcrum part as well as the wheel.
    · Provides quiet and smooth movement without the need for grease to be added.
    · Reduces the generation of noise as well as the vibrations and shocks that occur during traveling.
    · By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.