Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
57.50 € ( 68.42 € ) | 6 dias úteis |
87.91 € ( 104.61 € ) | 10 dias úteis |
121.96 € ( 145.13 € ) | 10 dias úteis |
82.28 € ( 97.91 € ) | 10 dias úteis |
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.
[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· Conductive resin wheels with no age deterioration that can be used for anti-static countermeasures.
Black MCD / gray MCDG.
· The -MCDG wheel does not use carbon material and does not leave traces on the floor.
· Conductive grease is used for the free-swivel part, which is also equipped with a smooth moving bilayer bearing.