Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Quick Coupling, S・P TYPE Socket

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Main Body Material

Seal Material

Applicable Fluid

Valve Structure

Operating Temperature Range

(℃)

Max Operating Pressure

(MPa)

Connection Shape T

Quantidade mínima de encomenda
[Steel] Steel (Zinc plating)
Nitrile Rubber (NBR)
Air / Oil
Double passages opening closing type (airless type)
-20~+80
0~7.5
Rc1/4"
1 unidades
[Steel] Steel (Zinc plating)
Nitrile Rubber (NBR)
Air / Oil
Double passages opening closing type (airless type)
-20~+80
0~7.5
Rc3/8"
1 unidades
[Steel] Steel (Zinc plating)
Nitrile Rubber (NBR)
Air / Oil
Double passages opening closing type (airless type)
-20~+80
0~4.5
Rc1/2"
1 unidades
[Steel] Steel (Zinc plating)
Nitrile Rubber (NBR)
Air / Oil
Double passages opening closing type (airless type)
-20~+80
0~4.5
Rc3/4"
1 unidades
[Steel] Steel (Zinc plating)
Nitrile Rubber (NBR)
Air / Oil
Double passages opening closing type (airless type)
-20~+80
0~4.5
Rc1"
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
57.92 €
( 68.92 € )
6 dias úteis
65.13 €
( 77.50 € )
6 dias úteis
82.26 €
( 97.89 € )
6 dias úteis
125.42 €
( 149.25 € )
6 dias úteis
166.54 €
( 198.18 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A double-shutoff type coupling with automatic valves provided in both the socket and plug. On disconnection, the channel is shut off immediately, stopping fluid spray and shutting out air.