Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Cartridge-Type Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, UCC Type

Número da peça:

UCC210
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
UCC210
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
53.70 €
( 63.90 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Combines bearings with a cylindrical bearing box made of cast iron with the outer diameter surface given a grinding finish. The entire unit can be used in the same way as a general bearing, and it is suitable for a transmission shaft that expands and contracts.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado