Registar
Confirmado
  • Maximum Operating Temperature(°C)
  • Nominal of Flange Connection
    • 1 1/2B
  • Style NO
  • Material of Gasket
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Pressure Refractive Joint Pearl Swivel Joint CS Series (Made of SUS) (CSQ-2-40AX10K)

Número da peça:

CSQ-2-40AX10K
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
CSQ-2-40AX10K

Maximum Operating Temperature

(°C)

Nominal of Flange Connection

Style NO

Material of Gasket

Quantidade mínima de encomenda
160
[1 1/2B] 40A
2
Fluorine Rubber + PTFE Coat
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
687.48 €
( 818.10 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The CS series is a swivel joint made of welded stainless steel (SUS), used for flanged movable pipelines, and capable of 360° rotation.

O número da peça foi confirmado