Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Nominal Number
  • Applicable Screw Dia.
  • Outer Diameter φd(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 24 dias úteis
  • Sealing Washer, TWS-A Type (for Through Bolts)【10 unidades】

    Sealing Washer, TWS-A Type (for Through Bolts)

    Número da peça:

    Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa

    Nominal Number

    Applicable Screw Dia.

    Outer Diameter φd

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    4
    M4
    9
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    5
    M5
    9
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    6
    M6
    10
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    8
    M8
    14
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    10
    M10
    17
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    12
    M12
    21
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    14
    M14
    23
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    16
    M16
    26
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    18
    M18
    27
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    20
    M20
    32
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    22
    M22
    35
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    24
    M24
    38
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7.55 €3.25 €
    ( 3.87 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    7.55 €3.32 €
    ( 3.95 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    8.53 €
    ( 10.15 € )
    5 dias úteis
    10.68 €
    ( 12.71 € )
    5 dias úteis
    11.75 €
    ( 13.98 € )
    5 dias úteis
    13.76 €
    ( 16.37 € )
    5 dias úteis
    13.98 €
    ( 16.64 € )
    5 dias úteis
    14.20 €
    ( 16.90 € )
    5 dias úteis
    14.20 €
    ( 16.90 € )
    24 dias úteis
    24.57 €
    ( 29.24 € )
    5 dias úteis
    26.70 €
    ( 31.77 € )
    5 dias úteis
    27.40 €
    ( 32.61 € )
    24 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Pack of 10 pcs.

    [Features]
    · Use of special rubber having excellent performance ensures high levels of oil resistance, heat resistance and tensile strength.
    · Easy mounting and excellent workability.
    · Superior strength of special synthetic rubber enables repeated use.
    · Features superior sealing properties as a lip structure is used for the packing portion.
    · Unlike conventional copper packings, can be applied to somewhat rougher fitting surface