Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Dual Wheel Castors TE40JNCR

Dual Wheel Castors TE40JNCR

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting Height H

(mm)

Stopper

Thread Diameter Nd

Quantidade mínima de encomenda
43.5
Without Stopper
W3/8X Screw Thread 16
1 unidades
43.5
With Rotation Stopper
W3/8X Screw Thread 16
1 unidades
43.5
Without Stopper
M8X1.25
1 unidades
43.5
With Rotation Stopper
M8X1.25
1 unidades
43.5
Without Stopper
M10X1.5
1 unidades
43.5
With Rotation Stopper
M10X1.5
1 unidades
45
Without Stopper
M12X1.75
1 unidades
45
With Rotation Stopper
M12X1.75
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.80 €
(
11.66 €
)
13 dias úteis
11.56 €
(
13.76 €
)
13 dias úteis
9.77 €
(
11.63 €
)
13 dias úteis
11.53 €
(
13.72 €
)
13 dias úteis
9.82 €
(
11.69 €
)
13 dias úteis
11.56 €
(
13.76 €
)
13 dias úteis
11.31 €
(
13.46 €
)
13 dias úteis
13.18 €
(
15.68 €
)
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Adopts the vertical shaft to make screw-type installation simple.
· Tighten the hexagon on the back of the caster.
· Speed-up and cost-down for installation are possible.
· Sold in single units.
[Usage]
· Medical devices.
· Steel products.
· OA devices.
· Industrial machines.
· Displays.
· Furniture / Wooden products.