Registar
Confirmado
  • Width W(mm)
  • Length L(mm)
  • Thickness H(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Anisotropic Ferrite Magnet Bar Type (Square Type)

Anisotropic Ferrite Magnet Bar Type (Square Type) 3-407712

Número da peça:

3-407712
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
3-407712

Width W

(mm)

Length L

(mm)

Thickness H

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
7
12
7
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.21 €
( 2.63 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· No demagnetization occurs because the coercive force is high.
· It is a sintered magnet (ceramic/magnet), with excellent corrosion resistance and suitable for a flat shape but which cracks easily.
· Applications are expanding from the traditional fields including audio speakers and headphones, to cover automotive motors and generators where the demand for products like this is growing as a result of weight reduction made possible by technological innovation.

O número da peça foi confirmado