Registar
Confirmado
  • Thread Nominal (M)
  • Material
  • Surface Treatment
  • Surface Treatment (Details)
  • Overall Length L(mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Self-Clinching Spacer (Blind-Type)【1 a 1000 unidades】 (TBDFS-M3-6-SUS)

Self-Clinching Spacer (Blind-Type)

Número da peça:

TBDFS-M3-6-SUS
Limpar
  • The product is currently not available.

Quantidade:
Conjunto (1000 unidades)

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
TBDFS-M3-6-SUS

Thread Nominal (M)

Material

Surface Treatment

Surface Treatment (Details)

Overall Length L

(mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3
Stainless Steel
NA
NA
6
0.5
10
1 conjuntos

1000 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
610.75 €
( 726.79 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Ideal for stacking internal boards and deciding heights. Can be easily mounted in high commercial locations with vertical angles. Can be mounted without leaving any openings during mounting.