Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
0.95 €0.60 € ( 0.71 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
0.61 € ( 0.73 € ) | 6 dias úteis |
0.75 €0.38 € ( 0.45 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
0.64 € ( 0.76 € ) | 6 dias úteis |
0.84 € ( 1.00 € ) | 6 dias úteis |
0.92 € ( 1.09 € ) | 6 dias úteis |
0.74 €0.39 € ( 0.46 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
0.96 € ( 1.14 € ) | 6 dias úteis |
1.62 € ( 1.93 € ) | 6 dias úteis |
4.54 € ( 5.40 € ) | 6 dias úteis |
Standard well nut providing vibration-proofing, insulation and sealing effects with single side fastening using a rubber nut.
[Features]
· Easy to mount with a screwdriver from one side.
· Can be softly fastened to thin metal materials, resin, glass, ceramics, etc.
· Particularly effective in reducing noise from fan motors, etc., and stable strength can be obtained thanks to chloroprene rubber.
[Applications]
· Optimal for parts where vibration-proofing is desired, such as motor clamps, etc.
· Can be made into 1 part by combining a rubber bushing + nut into a well nut.
· Usable as a replacement for vibration-proof rubber.
· Thanks to an increased vibration-proofing effect, it can be used in copiers, motorcycles, agricultural machinery, vending machines, etc.