Registar
Confirmado
  • Thread Nominal (M)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Well Nut Spanner-Type (WNS-NP-1032-BR)

Número da peça:

WNS-NP-1032-BR
Limpar
Quantidade:
Loading...

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
WNS-NP-1032-BR

Thread Nominal (M)

Pitch

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
5
0.8
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.17 €
( 1.39 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration in one-sided work. The body can be fit in the hole under the work because it protrudes from the outer peripheral surface of the nut body, so it won’t fall off the work even before it is tightened.

O número da peça foi confirmado