Registar
Confirmado
  • Thread Nominal (M)
  • Recommended Fastening Plate Thickness(mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Standard Nut Flat Head SSPH (SSPH-415-SUS)

Número da peça:

SSPH-415-SUS
Limpar
Quantidade:
Loading...

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SSPH-415-SUS

Thread Nominal (M)

Recommended Fastening Plate Thickness

(mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
4
0.5–1.5
0.7
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.29 €
( 2.73 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Nuts can be speedily mounted in one-sided work using compact dedicated tools. Because it can even be mounted after surface treatment and the work will not become damaged, it is possible to mount this during the final process of the product assembly.

O número da peça foi confirmado