NK-1400 Pipe‑End Type Flexible Hose (Part Numbers - CAD Download)

NK-1400 Pipe‑End Type Flexible Hose
[Features]
· Add slits to the specified pipe when using for butt welding, on-site welding of fittings, refrigerant piping of air-conditioning equipment, or with mufflers, to allow connect via an insert band clamp.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
NK1400/SGP-8A-1000
NK1400/SGP-8A-1100
NK1400/SGP-8A-1200
NK1400/SGP-8A-1300
NK1400/SGP-8A-1400
NK1400/SGP-8A-1500
NK1400/SGP-8A-1600
NK1400/SGP-8A-1700
NK1400/SGP-8A-1800
NK1400/SGP-8A-1900
NK1400/SGP-8A-2000
NK1400/SGP-8A-300
NK1400/SGP-8A-400
NK1400/SGP-8A-500
NK1400/SGP-8A-600
NK1400/SGP-8A-700
NK1400/SGP-8A-800
NK1400/SGP-8A-900
NK1400/SGP-10A-1000
NK1400/SGP-10A-1100
NK1400/SGP-10A-1200
NK1400/SGP-10A-1300
NK1400/SGP-10A-1400
NK1400/SGP-10A-1500
NK1400/SGP-10A-1600
NK1400/SGP-10A-1700
NK1400/SGP-10A-1800
NK1400/SGP-10A-1900
NK1400/SGP-10A-2000
NK1400/SGP-10A-300
NK1400/SGP-10A-400
NK1400/SGP-10A-500
NK1400/SGP-10A-600
NK1400/SGP-10A-700
NK1400/SGP-10A-800
NK1400/SGP-10A-900
NK1400/SGP-15A-1000
NK1400/SGP-15A-1100
NK1400/SGP-15A-1200
NK1400/SGP-15A-1300
NK1400/SGP-15A-1400
NK1400/SGP-15A-1500
NK1400/SGP-15A-1600
NK1400/SGP-15A-1700
NK1400/SGP-15A-1800
NK1400/SGP-15A-1900
NK1400/SGP-15A-2000
NK1400/SGP-15A-300
NK1400/SGP-15A-400
NK1400/SGP-15A-500
NK1400/SGP-15A-600
NK1400/SGP-15A-700
NK1400/SGP-15A-800
NK1400/SGP-15A-900
NK1400/SGP-20A-1000
NK1400/SGP-20A-1100
NK1400/SGP-20A-1200
NK1400/SGP-20A-1300
NK1400/SGP-20A-1400
NK1400/SGP-20A-1500
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSI.D. d
(mm)
Minimum Bending Radius
(mm)
Connecting Part Material Outside Diameter of with Blade
(Ø)
Operating Temperature Range
(°C)
Length
(mm)
Outside Diameter of without Blade
(mm)
Nominal diameter (bore diameter)

53.35 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250100010.98A

55.90 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250110010.98A

58.45 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250120010.98A

61.00 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250130010.98A

63.55 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250140010.98A

66.11 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250150010.98A

68.67 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250160010.98A

71.23 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250170010.98A

73.78 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250180010.98A

76.35 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250190010.98A

78.90 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~250200010.98A

35.43 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~25030010.98A

38.02 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~25040010.98A

40.57 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~25050010.98A

43.12 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~25060010.98A

45.67 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~25070010.98A

48.23 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~25080010.98A

50.78 €

1 8 Days 107.225[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 12.1-10~25090010.98A

55.12 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250100015.110A

57.67 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250110015.110A

60.22 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250120015.110A

62.79 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250130015.110A

65.34 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250140015.110A

67.91 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250150015.110A

70.46 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250160015.110A

73.02 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250170015.110A

75.57 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250180015.110A

78.12 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250190015.110A

80.67 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~250200015.110A

37.22 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~25030015.110A

39.79 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~25040015.110A

42.34 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~25050015.110A

44.90 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~25060015.110A

47.45 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~25070015.110A

50.00 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~25080015.110A

52.57 €

1 8 Days 1010.535[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 16.3-10~25090015.110A

70.00 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250100018.415A

74.26 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250110018.415A

78.51 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250120018.415A

82.79 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250130018.415A

87.04 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250140018.415A

91.29 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250150018.415A

95.55 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250160018.415A

99.81 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250170018.415A

104.08 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250180018.415A

108.33 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250190018.415A

79.83 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~250200018.415A

40.18 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~25030018.415A

44.44 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~25040018.415A

48.69 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~25050018.415A

52.97 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~25060018.415A

57.22 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~25070018.415A

61.47 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~25080018.415A

65.73 €

1 8 Days 101350[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 19.6-10~25090018.415A

84.89 €

1 8 Days 101965[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 26.9-10~250100025.420A

89.99 €

1 8 Days 101965[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 26.9-10~250110025.420A

95.13 €

1 8 Days 101965[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 26.9-10~250120025.420A

100.23 €

1 8 Days 101965[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 26.9-10~250130025.420A

105.34 €

1 8 Days 101965[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 26.9-10~250140025.420A

110.46 €

1 8 Days 101965[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 26.9-10~250150025.420A

Loading...

Basic information

Type Flexible Hose Tube Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) Applicable Fluid Vapor / Water / Gas / Oil / Air / Chemicals/ Drug
Connecting Part Type Pipe End Max. Operating Pressure(MPa) 1 Braid Available
Blade Single-ply

Tech Support