Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Types of connection parts | Connection parts material | Nominal | Max Operating Pressure (MPa) | Length (mm) | Flange Type | Pitch (mm) | Plate Thickness (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.13 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 160 | JIS Flange | 10 | 0.6 | ||
188.00 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 220 | JIS Flange | 10 | 0.6 | ||
205.86 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 280 | JIS Flange | 10 | 0.6 | ||
223.70 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 340 | JIS Flange | 10 | 0.6 | ||
202.29 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 160 | JIS Flange | 15 | 0.6 | ||
220.16 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 220 | JIS Flange | 15 | 0.6 | ||
238.00 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 280 | JIS Flange | 15 | 0.6 | ||
255.86 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 340 | JIS Flange | 15 | 0.6 | ||
241.10 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 160 | JIS Flange | 15 | 0.8 | ||
266.39 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 220 | JIS Flange | 15 | 0.8 | ||
291.69 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 280 | JIS Flange | 15 | 0.8 | ||
316.98 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 340 | JIS Flange | 15 | 0.8 | ||
281.02 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 160 | JIS Flange | 20 | 1.0 | ||
303.33 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 200 | JIS Flange | 20 | 1.0 | ||
325.66 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 240 | JIS Flange | 20 | 1.0 | ||
347.98 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 280 | JIS Flange | 20 | 1.0 | ||
370.29 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 320 | JIS Flange | 20 | 1.0 | ||
392.62 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 360 | JIS Flange | 20 | 1.0 | ||
357.01 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 220 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
374.87 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 250 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
392.74 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 280 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
410.60 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 310 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
428.45 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 340 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
446.30 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 370 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
421.18 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 220 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
440.53 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 250 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
459.87 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 280 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
479.21 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 310 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
498.56 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 340 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
517.91 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 370 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
543.63 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 240 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
571.90 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 270 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
600.18 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 300 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
628.45 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 330 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
656.72 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 360 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
684.99 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 390 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
698.06 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 240 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
730.81 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 270 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
763.55 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 300 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
796.28 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 330 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
829.02 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 360 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
861.76 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 390 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
804.36 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 240 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
844.54 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 270 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
884.71 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 300 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
924.90 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 330 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
965.07 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 360 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
1,005.25 € | 1 | 12 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 390 | JIS Flange | 30 | 1.2 | ||
1,065.83 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 220 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,128.33 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 260 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,190.83 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 300 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,253.34 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 340 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,315.83 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 380 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,378.32 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 420 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,230.55 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 220 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,309.42 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 260 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,388.28 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 300 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,467.13 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 340 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,546.01 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 380 | JIS Flange | 40 | 1.5 | ||
1,624.87 € | 1 | 17 Days | 10 | Flange | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 420 | JIS Flange | 40 | 1.5 |
Loading...
Fitting type | Bellows shape | Applicable Fluids | Vapor / Water / Gas / Oil / Air | Welded Section (Inner Cylinder, Bellow) Material | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) |
---|
Configure
Basic Attributes
Types of connection parts
Connection parts material
Nominal
Max Operating Pressure(MPa)
Length(mm)
Flange Type
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes