Registar
Confirmado
  • Applicable Pipe O.D.(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Size Specifications
  • INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

for Stainless Steel SUS316 FR Rear Sleeve (FR-03)

for Stainless Steel SUS316 FR Rear Sleeve FR-03

Número da peça:

FR-03
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
FR-03

Applicable Pipe O.D.

(Ø)

Max. Operating Pressure

(MPa)

Size Specifications

INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size)

SCHEDULE Specifications Application tube Calling

Quantidade mínima de encomenda
9.53
26
Inch Size (INCHES)
3/8
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
11.89 €
( 14.15 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

O número da peça foi confirmado