Registar
Confirmado
  • Applicable Pipe O.D.(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Size Specifications
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

SUS316 IN Insert for Stainless Steel

SUS316 IN Insert for Stainless Steel IN-6

Número da peça:

IN-6
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
IN-6

Applicable Pipe O.D.

(Ø)

Max. Operating Pressure

(MPa)

Size Specifications

INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size)

Quantidade mínima de encomenda
6
41
Millimeter Size (METRIC)
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.82 €
( 12.88 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

O número da peça foi confirmado