Registar
Confirmado
  • Applicable Pipe O.D.(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Thread Nominal
    • 3/8B
  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Size Specifications
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

for Stainless Steel, SUS316, MA Male Adapter (MA-6-3)

for Stainless Steel, SUS316, MA Male Adapter MA-6-3

Número da peça:

MA-6-3
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MA-6-3

Applicable Pipe O.D.

(Ø)

Thread Nominal

Max. Operating Pressure

(MPa)

Size Specifications

INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size)

Quantidade mínima de encomenda
6
[3/8B] 3/8
41
Millimeter Size (METRIC)
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
26.84 €
( 31.94 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

O número da peça foi confirmado