Registar
Condições de filtragem
  • Applicable Pipe O.D.(φ)

    It is the value of P port→A port when the pressure is positive. Please confirm the technical datas of each manufacturer for details

  • Nominal of Thread
    • 3/8B
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

for Fluoropolymer , Half Union, TH (TH-12-3-SUS316)

for Fluoropolymer , Half Union, TH TH-12-3-SUS316

Número da peça:

TH-12-3-SUS316
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
TH-12-3-SUS316

Applicable Pipe O.D.

(φ)

Nominal of Thread

Quantidade mínima de encomenda
12
[3/8B] 3/8B(10A)
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
55.35 €
( 65.87 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion