Registar
Confirmado
  • Material
    • Stainless Steel
  • Classification by Spray Angle (the spray angle under the standard atmosphere pressure)(deg)
  • Spray Volume (under standard atmosphere pressure)(l/min)
  • Nominal Mounting Screw
  • Specifications
  • Classification by the Spray Volume
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

Integrated Flat Fan-Shaped Nozzle with Uniform Spray, VEP Series, Made of Metal / Resin (1/4MVEP5059S303)

Número da peça:

1/4MVEP5059S303
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
1/4MVEP5059S303

Material

Classification by Spray Angle (the spray angle under the standard atmosphere pressure)

(deg)

Spray Volume (under standard atmosphere pressure)

(l/min)

Nominal Mounting Screw

Specifications

Classification by the Spray Volume

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
50
5.9
R1/4
Finished Product (No strainer)
59
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.27 €
( 18.17 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Produces a flat (dispersed) spray with an even flow rate distribution across the entire range of spray pattern. The striking force is even per unit surface area.

O número da peça foi confirmado