Registar
Condições de filtragem
  • Material
    • Stainless Steel
    • Resin
  • Supply Amount(l/min)
  • Nominal Mounting Screw
  • Classification by the Spray Volume
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis

Submerged Spray Nozzle, EJX Series, Metal / Resin

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Material

Supply Amount

(l/min)

Nominal Mounting Screw

Classification by the Spray Volume

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
[Resin] PP (Polypropylene)
4
R1/4
4
10
1 unidades
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
4
R1/4
4
10
1 unidades
[Resin] PP (Polypropylene)
1.10
R1/8
1
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
25.75 €
( 30.64 € )
10 dias úteis
56.89 €
( 67.70 € )
10 dias úteis
25.75 €
( 30.64 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A submerged type stirrer spray nozzle for spraying underwater. It uses the resultant negative pressure to suck in the surrounding liquid and produce a spray three to four times that of the supplied volume. Features a simple structure and a small lightweight design.