Registar
Condições de filtragem
  • Classification by Spray Angle (the spray angle under the standard atmosphere pressure)(deg)
  • Air consumption category
  • Adapter Type
  • Foreign Objects Pass Diameter (Chip Injection Ports)(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Fine Mist Generation 2-Fluid Nozzle, Small Spray Volume Fully-Coned Shape, BIMJ Series (Liquid Pressurizing) (BIMJ20075S303+TS303)

Número da peça:

BIMJ20075S303+TS303
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BIMJ20075S303+TS303

Classification by Spray Angle (the spray angle under the standard atmosphere pressure)

(deg)

Air consumption category

Adapter Type

Foreign Objects Pass Diameter (Chip Injection Ports)

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
20
075
T Type
2
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
150.80 €
( 179.45 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A fully coned nozzle that produces a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.