Registar
Condições de filtragem

Gear Type Rotating Slim Stage (Manual Stage)

Gear Type Rotating Slim Stage (Manual Stage)

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens

Stage surface (range of selection)

Load Capacity (Range Selectable)

(N)

Guiding Mechanism

Stage Surface

(Ø)

Allowable Load

(N)

Parallelism

(µm)

Travel Distance/Knob 1 Rotation

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
101mm~
30.1~50
ground glass joint
125mm
49
50
Approx. 2.5°
10
1 unidades
101mm~
100.1~
[Cross Roller] V Groove And Cross Roller
125mm
147
50
Approx. 2.5°
10
1 unidades
Up to 40mm
5–30
ground glass joint
30mm
9.8
-
Approx. 7.5°
10
1 unidades
41 to 70mm
30.1~50
ground glass joint
60mm
49
30
Approx. 6.5°
10
1 unidades
71 to 100mm
30.1~50
ground glass joint
90mm
49
50
Approx. 3.5°
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
660.65 €
( 786.17 € )
10 dias úteis
922.73 €
( 1,098.05 € )
9 dias úteis
328.14 €
( 390.49 € )
10 dias úteis
376.03 €
( 447.48 € )
5 dias úteis
471.28 €
( 560.82 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A rotating stage using worm gears for the feeding method.