Registar
Condições de filtragem

JIS 10 K Type - Cast-Iron F Type Gate Valve (JIS B 2031)

JIS 10 K Type - Cast-Iron F Type Gate Valve  (JIS B 2031)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Supply Side, Nominal Designation of Pipe Flange Denomination B(Denomination A)

Control Side Nominal The Pipe Flange B name(A name)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

Flange D

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
2B(50A)
2B(50A)
180
313
180
155
1 unidades
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
190
344
180
175
1 unidades
3B(80A)
3B(80A)
200
401
200
185
1 unidades
4B(100A)
4B(100A)
230
444
250
210
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
322.75 €
( 384.07 € )
8 dias úteis
388.21 €
( 461.97 € )
8 dias úteis
480.97 €
( 572.35 € )
8 dias úteis
698.00 €
( 830.62 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Type F gate valve whose main body material is EN-JL 1030 Equiv. cast iron. [Fluids used] Water/oil/steam