Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Bearing I.D. d(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Bearing housings / T-shape / slotted / deep groove ball bearing / UPW

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Bearing I.D. d

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
20
10
1 unidades
22
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
85.90 €
(
102.22 €
)
9 dias úteis
85.87 €
(
102.19 €
)
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Split clamp bearing housing made of duralumin EN AW-2017 Equiv. which can easily fix bearings, shafts, etc., and is compatible with the outer diameter of the bearing.