Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
  • Hinge pins / steel / B-970 / TAKIGEN

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Shaft Diameter φD

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    102
    18
    10
    10537
    10
    1 unidades
    94
    16
    8
    10538
    10
    1 unidades
    82
    14
    6
    10539
    10
    1 unidades
    75
    12
    5
    10540
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    8.53 €
    3.41 €

    (
    4.06 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.39 €
    2.56 €

    (
    3.05 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.61 €
    2.47 €

    (
    2.94 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.34 €
    (
    6.35 €
    )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Same size also available in stainless steel. See B-1970