Registar
Condições de filtragem

Stainless Steel Slide Hinge B-1864

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Left/Right Side

Product Code

Quantidade mínima de encomenda
Left Type
11854
1 unidades
Right Type
12445
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
61.61 €
( 73.32 € )
6 dias úteis
61.61 €
( 73.32 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
·When opening, the door opens out in front, so there is no damage to the main body.
· Door opening is 180°.
· For right / left use.
[Applications]
·For specially equipped vehicles, vibration equipment, and buses.