Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis

Flat hinges / unpunched / asymmetrical / demountable / rolled / stainless steel / mirror polished / B-1048 / TAKIGEN

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

Shaft Diameter φD

(mm)

Product Code

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
65
185
3
6
10645
10
1 unidades
51
128
2
5
10646
10
1 unidades
50
92
2
5
10647
-
1 unidades
20
90
1
3
10648
-
1 unidades
60
52
2
5
10650
-
1 unidades
30
45
1.5
3
10651
-
1 unidades
36
23
2
5
10652
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.67 €
( 22.22 € )
5 dias úteis
9.15 €
( 10.89 € )
6 dias úteis
7.53 €
( 8.96 € )
6 dias úteis
3.13 €
( 3.72 € )
6 dias úteis
7.10 €
( 8.45 € )
6 dias úteis
3.42 €
( 4.07 € )
6 dias úteis
3.72 €
( 4.43 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Standard type
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Mirror surface buffing