Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis
  • Flat hinges / conical countersinks / detachable / rolled / stainless steel / mirror polished / B-1006 / TAKIGEN

    Número da peça:

    Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Plate Thickness t

    (mm)

    Shaft Diameter φD

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    64
    36
    1.5
    3
    10575
    10
    1 unidades
    50
    30
    1.5
    3
    10576
    10
    1 unidades
    40
    36
    1
    2.5
    10577
    10
    1 unidades
    36
    32
    1
    2
    10578
    10
    1 unidades
    30
    25
    1
    2
    10579
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.04 €
    ( 6.00 € )
    6 dias úteis
    4.08 €2.16 €
    ( 2.57 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.42 €
    ( 4.07 € )
    5 dias úteis
    3.35 €
    ( 3.99 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.21 €1.09 €
    ( 1.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Made from stainless steel for superior corrosion resistance.