Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis
  • Flat hinges / conical countersinks / plastic bush / extruded aluminium / B-211 / TAKIGEN

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Plate Thickness t

    (mm)

    Shaft Diameter φD

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    150
    100
    3
    6
    13004
    10
    1 unidades
    150
    60
    3
    4.5
    12710
    10
    1 unidades
    125
    60
    3
    4.5
    12711
    10
    1 unidades
    100
    60
    3
    4.5
    12712
    10
    1 unidades
    65
    50
    2.5
    3.5
    12791
    10
    1 unidades
    50
    50
    2.5
    3.5
    12792
    10
    1 unidades
    50
    32
    2.5
    3.5
    12793
    10
    1 unidades
    40
    32
    2.5
    3.5
    12794
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    37.46 €
    ( 44.58 € )
    6 dias úteis
    34.52 €
    ( 41.08 € )
    6 dias úteis
    29.38 €
    ( 34.96 € )
    6 dias úteis
    24.25 €
    ( 28.86 € )
    6 dias úteis
    19.07 €6.67 €
    ( 7.94 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    18.32 €6.41 €
    ( 7.63 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.18 €
    ( 19.25 € )
    5 dias úteis
    15.45 €
    ( 18.39 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Use of sliding grade resin bush for shaft part reduces generation of metal powder by wear.
    Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment. Uses stainless steel for the shaft.