Registar
Condições de filtragem
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Lifting and lowering corner hinges / conical countersinks / zinc die-cast / chrome-plated / FB-602 / TAKIGEN

Número da peça:

FB-602-1
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
FB-602-1
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
65.95 €
( 78.48 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· If the door open angle is less than 120°, then it closes automatically.
· Horizontal rotation from there on.
· Left and right combination