Registar
Condições de filtragem
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Flat hinges / extruded aluminium / B-206 / TAKIGEN (B-206-5)

Número da peça:

B-206-5
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
B-206-5

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Product Code

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
150
10414
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
32.63 €
( 38.83 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Made of aluminum alloy to be lightweight. Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
Uses stainless steel for the shaft.