Registar
Confirmado
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Square Type Rear Hinge for Heavyweight B-80

Número da peça:

B-80-2
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
B-80-2

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

Product Code

Quantidade mínima de encomenda
81
37
3
10184
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.12 €
( 6.09 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
·The leaves can be removed from the shaft, making it easy to install.
[Applications]
·For cubicles, distribution boards and control panels.

O número da peça foi confirmado