Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Carry Mount K-90

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Type

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Load Category

Product CD

Quantidade mínima de encomenda
80
35.01~80.00
58
Round holes (two holes)
80
-
60
50
26
Used for Light load
30666
1 unidades
120
80.01~140.00
98
Round Hole
72
72
100
75
30
Medium Load
30667
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
95.66 €
(
113.84 €
)
6 dias úteis
105.45 €
(
125.49 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Moving and installation of equipment can be done easily.