Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Type
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 50 dias úteis

Gray Wheel Fixed Castors Without Stopper K-612K

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Type

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Product CD

Quantidade mínima de encomenda
65
35.01~80.00
50
Round Hole
45
25
58
44
50
20
31706
1 unidades
85
35.01~80.00
50
Round Hole
55
28
70
52
65
25
31707
1 unidades
93
35.01~80.00
50
Round Hole
55
28
70
52
75
25
31708
1 unidades
130
80.01~140.00
100
Long Hole
80(90)
45(50)
110
70
100
32
31709
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.74 €
(
6.83 €
)
50 dias úteis
8.67 €
(
10.32 €
)
50 dias úteis
9.82 €
(
11.69 €
)
6 dias úteis
25.23 €
(
30.02 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A gray wheel in which tire marks do not stand out. Soft and smooth operability with excellent impact resilience.