Registar
Confirmado
  • Mounting height(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Stainless Steel Low Floor Swivel Castors for Heavy Weights Without Stopper K-1570J

Número da peça:

K-1570J-80
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
K-1570J-80

Mounting height

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Product CD

Quantidade mínima de encomenda
140
80
31522
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
501.42 €
( 596.69 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Caster for super heavy weights

[Features]
· A special bearing is used for the swivel part and axle part.
· There is no spilling of grease or mixing in of impurities since a seal is applied to the swivel part and axle part after they have been filled with grease.

O número da peça foi confirmado