Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting height(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Low Floor Swivel Castors for Super Heavy Weights Without Stopper K-610J

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Mounting height

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Product CD

Quantidade mínima de encomenda
92
65
50
31687
1 unidades
106
75
55
31688
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
69.23 €
(
82.38 €
)
6 dias úteis
79.27 €
(
94.33 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A caster for super heavy loads with a low mounting height and an allowable load of 6kN.
· Among the same load types, the mounting height is the lowest floor class in the industry.