Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 24 | 25+ |
---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 8.19 € (9.75 €) | 8.19 € (9.75 €) |
Shipping days | 6 days | Quote |
Covered with hard vinyl chloride and has high cleanliness and chemical resistance.
[Features]
· Magnet catch sealed with hard vinyl chloride.
· Excellent chemical resistance.
· Striker plate also covered with hard vinyl chloride to improve cleanliness and chemical resistance.
· Mounting pitch is from 26 to 36 mm and 1 mm gap can be adjusted.