Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Adsorption Power(N)
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Mounting Hole Dia. D(mm)
  • Height h(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Anti-Static Clean Catch C-56-BE

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Adsorption Power

(N)

Length L

(mm)

Width W

(mm)

Mounting Hole Dia. D

(mm)

Height h

(mm)

Product Code

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
75
74
14
4.4
20
23876
10
1 unidades
14
48
11.3
4.4
20
23877
10
1 unidades
14
38
10
3.2
10
23878
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
13.66 €
( 16.26 € )
6 dias úteis
7.07 €
( 8.41 € )
6 dias úteis
6.12 €
( 7.28 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Anti-static resin is used to prevent the adhesion of dust due to static electricity.
Magnet is covered with a resin cover, so generation of dust can be suppressed. Absorbs from A surface as well as B surface.
Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.