Registar
Confirmado
  • Wheel Diameter(φ)
  • Overall Length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Full height(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Plate Thickness(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Stainless Steel Heavy-Duty Door Roller (VH Dual Use Type) K-1020 (K-1020-90)

Número da peça:

K-1020-90
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
K-1020-90

Wheel Diameter

(φ)

Overall Length

(mm)

Overall Length

(mm)

Full height

(mm)

Overall Width

(mm)

Plate Thickness

(mm)

Allowable Load

(daN)

Product Code

Quantidade mínima de encomenda
90
180
180
100
38
4
343
30778
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
191.22 €
( 227.55 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A heavy-duty door roller (VH dual use type).
· Matches with both angled and flat rails (VH dual use type).
· Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
· Features built-in high-grade machinery bearings.

O número da peça foi confirmado