Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Number of Keys
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Thin Waterproof Flat Handle A-960 (A-960-4)

    Número da peça:

    A-960-4
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    A-960-4

    Number of Keys

    Overall Length

    (mm)

    Overall Width

    (mm)

    Full height

    (mm)

    Product Code

    Quantidade mínima de encomenda
    0200
    117
    30
    31.5
    03206
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    41.75 €20.88 €
    ( 24.85 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · The mechanism used for forcibly pushing the handle out is activated by pressing the button strongly.
    · Compact thin type with a depth of 11.5 mm from the panel surface to the stopper.
    · A-480/490 and panel drilling dimensions are compatible.
    · A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-960-TAK60).
    · Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
    · Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)