Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Number of Keys
  • Compatible Plate Thickness(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis
  • Waterproof Push Handle A-490

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Number of Keys

    Compatible Plate Thickness

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Overall Width

    (mm)

    Full height

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    R0220
    2.3
    190
    48
    50.7
    01219
    -
    1 unidades
    TAK60
    2.3
    190
    48
    50.7
    04060
    10
    1 unidades
    R0220
    2.3
    160
    40
    48.8
    01220
    -
    1 unidades
    TAK60
    2.3
    160
    40
    48.8
    04061
    -
    1 unidades
    R0220
    3.2
    142
    32
    47.8
    01221
    -
    1 unidades
    TAK60
    3.2
    142
    32
    47.8
    04062
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    58.71 €
    ( 69.86 € )
    6 dias úteis
    62.32 €
    ( 74.16 € )
    10 dias úteis
    50.97 €22.94 €
    ( 27.30 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    57.27 €
    ( 68.15 € )
    10 dias úteis
    49.56 €22.30 €
    ( 26.54 € )
    5 dias úteis
    56.54 €
    ( 67.28 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-490-TAK60).
    · Waterproof type (using O ring and sheet packing).
    · Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)