Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Safety Handle FA-603 for Sealing

    Número da peça:

    FA-603
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    FA-603
    Quantidade mínima de encomenda
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    79.52 €38.17 €
    ( 45.42 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Even when locked, there is an inner compartment safety push bar inside the cabinet which can be opened with the operation of a safety mechanism (FC-700/FC-701/FC-702).
    · The main body and the plate are screwed from the inside of the door as a crime prevention design.
    · For both left hand and right hand use