Registar
Condições de filtragem
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Sealing Magnet Handle FA-609

Número da peça:

FA-609-1
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
FA-609-1
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
123.89 €
( 147.43 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· The receiving tool is flat so it will not get in the way.
· Strong magnets maintain a reliable seal.
· You can operate with a light touch of your fingertips.
· Both the main unit and the receiving unit are easy to adjust because the mounting holes are long.
· Because there is no latch, it can be opened and closed smoothly without jarring.
· Can be used in high temperatures such as with an oven.
· Left and right combination